Chápadlo pre ozubené tyče
Výzva
Pri nakladaní obrábacieho stroja sa museli ovládať ozubené tyče v najrozličnejších variantoch. Konvenčné chápadlo by mohlo na citlivom povrchu veľmi ľahko zanechať odtlačky. Ďalšia výzva spočívala v tom, aby sa ozubené tyče umiestnili spoj na spoj.
Riešenie
Experti Zimmer Group vyvinuli ako riešenie vákuové chápadlo pre najrozličnejšie typy hriadeľov. Viaceré uhlové chápadlá pritom slúžia ako prepravná poistka, aby sa v prípade výpadku energie diel nemohol nekontrolovane stratiť.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 36 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 8 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty